Produkt in den Warenkorb gelegt

InfiniTube™ Ultima, Zeiss-Version

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #34-483 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.190,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.190,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Tube Lens
Hersteller:
Infinity
Objective Design:
Zeiss ICS

Sensor

Sensorformat:
35mm (43.3mm Image Circle)

Gewinde & Montage

Mount:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Angepasste Farbkorrektur für alle unendlich korrigierten Objektive
  • Kompatibel mit 35 mm Vollformatsensoren
  • Parfokaler Abstand bleibt erhalten

InfiniTube™ Ultima Tubuslinsen sind vereinfachte Versionen der Infinity InFocus™ Module. Alle 3 farbkorrigierten Ultima Linsen haben die gleichen Optiken und Zubehörteile, besitzen nur nicht den erweiterten dynamischen Fokus der InFocus™ Module. Selbst auf den größten Sensorformaten erreichen sie hervorragende Auflösungen.

Bitte beachten: Adapter und Zubehör sind nicht inklusive. Ein Objektiv und ein Adapter werden für den Einsatz benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;