Produkt in den Warenkorb gelegt

JAI® Fusion, 3200D-10GE, 1/1,8" 3,2 MP, multispektrale GigE-Kamera

×
Produkt #29-170 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.300,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.300,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Multispectral

Produktdetails

Typ:
Multispectral Camera
Modellnummer:
FS-3200D-10GE
Hersteller:
JAI
Kamerareihe:
Fusion

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
62 x 62 x 86.5
Gewicht (g):
270
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Bildrate (fps):
123.00
Pixel (h x v):
2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.1 x 5.3
Sensortyp:
Sony IMX252
Sensor:
2 CMOS (Vis/NIR)
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
10.4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
GigE (POE)
Stecker:
RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-25 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Multispektrale Kameras mit mehreren Sensoren
  • Entwickelt für 400-670 nm und 740-1000 nm
  • Abwärtskompatible 10GigE-Schnittstelle

Die JAI® Kameras der Fusion-Serie können mehrere Wellenbänder gleichzeitig abbilden und bieten eine hohe Flexibilität. Durch ein Prisma im Kameraeingang wird das Licht aufgeteilt und auf verschiedene Sensoren mit präziser Pixelausrichtung gelenkt, sodass eine hohe Auflösung der individuellen Wellenbänder erreicht wird. Die Kameras haben eine 10GigE-Schnittstelle, sind abwärtskompatibel und können daher einfach in bestehende Bildverarbeitungssysteme integriert werden. Die JAI Kameras der Fusion-Serie sind für Wellenlängenbereiche von 400 bis 670 nm und 740 bis 1000 nm ausgelegt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen wie die Oberflächeninspektion, NIR-Fluoreszenz, die Life-Sciences und die intelligente Landwirtschaft.

Bitte beachten Sie: Die Kameras erfordern für Prismen korrigierte Bildverarbeitungsobjektive, alternativ können Standardobjektive ohne rückseitigen Überstand eingesetzt werden, hierbei treten allerdings Leistungseinbußen auf. Die Software kann unter diesem Link heruntergeladen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;