Produkt in den Warenkorb gelegt

L-förmiger Punktstrahler, HLV3-22BL-2

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-859 Ausverkauf 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€555,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €555,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
HLV3-22BL-2
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
22 x 42.6 x 49 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
Gewicht (g):
46
Aktive Fläche (mm):
6

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
465

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.7
Max. Eingangsstrom:
700mA

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply & Controller Required and Sold Separately:
USA: #73-491 & #21-880
Europe: #73-491 & #21-880
Japan: #89-513 & #21-880
Korea: #33-773 & #21-880
China: #73-491 & #21-880

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Ausrichtung und Messung
  • L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
  • Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm

CCS LED-Punktstrahler bieten eine gleichförmige Beleuchtung mit hoher Intensität in einem leichten und kompakten Gehäuse. Die Punktstrahler sind mit zwei Gehäusetypen verfügbar: Bei dem L-förmigen Gehäuse ist die LED im rechten Winkel befestigt, um bei kompakten Systemen Platz zu sparen; das zylindrische Gehäuse mit größerer Länge besitzt eine höhere Intensität. Beide Gehäusetypen sind mit roter, weißer, blauer, grüner und infraroter Beleuchtung verfügbar. CCS LED-Punktstrahler sind ideal für die Ausrichtung von LCDs oder Leiterplatten, für Messungen oder als Lichtquelle für eine punktförmige Ausleuchtung. Die Spitzen mit 8 mm Durchmesser passen zu unseren TECHSPEC® telezentrischen CompactTL™ Objektiven.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen

Punktstrahler-Konfiguration Download
Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die Halterungssysteme mit Gelenkarm entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf ¼-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.
Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
Lesen

Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
Anschauen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;