Produkt in den Warenkorb gelegt

Multispektrale DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkamera L2-GC-04K03N-00

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Back
×
Produkt #71-785 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.520,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.520,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Multispectral

Produktdetails

Typ:
Multispectral
Modellnummer:
L2-GC-04K03N-00
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamerareihe:
LINEA2TM
Auflösung (Pixel):
4096 x 4

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
62 x 62 x 49.3 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
<280
Gehäuse:
Full

Sensor

Pixelgröße, h x v (μm):
7.00 x 7.00
Sensor:
DALSA Line Scan CMOS
Pixeltiefe:
8/12 bit
Dynamikbereich (dB):
71.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision
Ausleserauschen (e-):
9.5
Maximale Zeilenrate (kHz):
32 (x4 RBG + NIR)
Full-Well-Wert (ke-):
32

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
13

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
5GigE (PoE)
Stecker:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
HD15 (High Density)

Gewinde & Montage

Mount:
M42-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +65

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Farb- und Multispektralversionen verfügbar
  • Zeilenraten von 32 oder 40 kHz
  • Einfache Integration in Ethernet-Systeme mit 5Gbase-T (5GigE)
  • Versionen mit 4k verfügbar

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkameras verwenden ein eindimensionales Pixelarray, um ein zweidimensionales Bild aufzubauen und sind preisgünstiger als Flächenkameras. Die Farbkamera hat eine Zeilenrate von 40 kHz und eine Auflösung von 4096 x 3 mit 7 µm großen Pixeln, während die Multispektralkamera eine Zeilenrate von 32 kHz mit einer Auflösung von 4096 x 4 und 7 µm großen Pixeln hat. Die hohen Bildraten und die speziellen RGB- und NIR-Kanäle ermöglichen die Erkennung kleinster Farbunterschiede in Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkameras von Teledyne Imaging sind ideal für automatisierte optische Inspektionen, Sortiersysteme, Materialsortierung und -prüfung sowie für allgemeine Bildverarbeitungsanwendungen. Die multispektralen Kameras nutzen Sensoren, die RGB-Farbe und NIR in einem einzigen Scanvorgang mit minimalem spektralem Übersprechen zwischen den Farb- und NIR-Kanälen aufgrund ihrer einzigartigen dichroitischen Filterbeschichtung auf Waferebene erfassen können. In dieser Veröffentlichung finden Sie weitere Informationen zu Anwendungen, die vom Einsatz der Zeilenkameras profitieren. Hinweis: Für den GPIO-Betrieb ist ein H15-Kabel erforderlich, das nicht im Lieferumfang dieser Kameras enthalten ist.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;