Produkt in den Warenkorb gelegt

Flache Beleuchtung mit Linienmuster, LFX3-100SW-PT-A

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-823 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.785,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.785,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LFX3-100SW-PT-A
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Flat Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
W 143 mm x D 143 mm x H 13.1 mm
Gewicht (g):
400

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
23

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Umwelt & Haltbarkeit

Farbtemperatur (K):
6800

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Detektion von Defekten auf reflektierenden Oberflächen
  • Projektion eines Linienmusters über diffuse Lichtleiterplatte
  • Verschiedene Wellenlängen und Arbeitsabstände verfügbar

Die flachen, koaxialen Beleuchtungen mit Linienmuster von CCS erzeugen über die Oberfläche der diffusen Lichtleiterplatte Linien, welche die Detektion von kleinsten Schäden auf reflektierenden Oberflächen ermöglichen. Wird die Beleuchtung in ein Bildverarbeitungssystem integriert, tritt an den Defektstellen eine Verzerrung des Linienmusters auf, sodass Schäden auf der Oberfläche deutlich hervorgehoben werden. Die flachen Beleuchtungen sind mit zwei Linienabständen verfügbar: 1 mm Abstand für kurze Arbeitsabstände und 2 mm Abstand für lange Arbeitsabstände. Die CCS flachen, koaxialen Beleuchtungen mit Linienmuster sind ideal für die Inspektion der reflektierenden Oberflächen von Spiegeln, Metall- oder Glasflächen und Filmen geeignet.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;