Produkt in den Warenkorb gelegt

LUMIMAX® LED-Ringlicht, 150 mm OD, 528 nm

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

LUMIMAX® Configurable Ring Lights

×
Produkt #90-905 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.195,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.195,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
101.0087.01.05.20
Lebensdauer der LED (Stunden):
80000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Extension cables and #66-855 (Japan: #89-513) required for operation under 'Accessories'.
Optional intensity controller #90-883 is available
Hersteller:
LUMIMAX®
Gehäusegeometrie:
Ring
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
150
Größe (mm):
78 ID x 135 OD
Gewicht (g):
530

Optische Eigenschaften

Farbe:
Green
Wellenlänge (nm):
528

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M16 12-pin plug (male)
Eingangsspannung (V):
19 - 30 V DC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 45 non-condensing
Schutzart:
IP64

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Umfassendes Angebot an Zubehör für konfigurierbare Beleuchtungslösungen
  • Erhältlich in den Wellenlängen Weiß, Blau (470 nm), Grün (528 nm), Rot (625 nm) und NIR (850 nm)
  • Ideal für ebene, matte und reflektierende Objektoberflächen

LUMIMAX® Ringlichter liefern eine helle, gleichförmige Beleuchtung für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen, die eine optimale Beleuchtungsgeometrie und Farbflexibilität erfordern. Diese LED-Ringlichter mit einem Außendurchmesser von 150 mm sind in den Farben Weiß, Blau (470 nm), Grün (528 nm), Rot (625 nm) und NIR (850 nm) erhältlich und bieten eine gleichmäßige, schattenfreie Beleuchtung für kontrastreiche Bilder. Für spezifische Inspektionsaufgaben steht eine breite Palette von Zubehörsätzen zur Verfügung. Das Linsenarray-Kit (#90-916) umfasst 12°-, 31°- und 49°-Linsenarrays für vom Benutzer konfigurierbare Anforderungen an das Bildfeld und den Arbeitsabstand. Das Domaufsatz-Kit (#90-913) verwandelt das Ringlicht in eine hochdiffuse homogene Beleuchtung für die Inspektion von reflektierenden, gekrümmten oder unebenen Oberflächen. Der Fenstersatz (#90-915) enthält ein Fenster, einen Diffusor und einen Polarisator zur Kontrolle von Transmission und Blendung. Ein optionaler LUMIMAX Controller (#90-883) vereinfacht die Energieverwaltung und Helligkeitsanpassung und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Beleuchtungsleistung. LUMIMAX® Ringlichter sind ideal für Anwendungen wie Elektronikinspektion, Erkennung von Oberflächendefekten und automatische optische Inspektion und bieten vielseitige und zuverlässige Beleuchtungslösungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;