Produkt in den Warenkorb gelegt

M145 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/2,9“

Mehr Produkte von Teledyne DALSA

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +2
×
Produkt #91-777 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€509,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €509,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
G3-GM10-M1450
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamerareihe:
Genie Nano-1GigE
Software:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
47
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
90MB
Sensorformat:
1/2.9"
Auflösung (Megapixel):
1.50
Bildrate (fps):
76.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
150.00
Pixel (h x v):
1,456 x 1,088
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
5.02 x 3.76
Sensortyp:
Sony IMX273
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
Programmable or via external trigger
Dynamikbereich (dB):
76
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin Samtec
Ports:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
  • Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen

Die Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind mit verschiedenen Sony Pregius und On Semiconductor CMOS-Sensoren erhältlich. Die GigE-Kameras mit PoE bieten eine hohe Geschwindigkeit, geringes Rauschen und globale elektronische Verschlüsse. Die firmeneigene TurboDrive™-Technologie ermöglicht es der Genie™ Nano Standard-Bildraten zu übertreffen und Bildraten bis zu 350 fps bei voller Bildqualität zu erreichen. Die Kameras bieten einige erweiterte Funktionen wie z. B. Fenster mit mehreren ROIs und einen Burst-Modus, der einen Pufferspeicher auf dem Board verwendet und so noch schnellere Bildraten erreicht.* Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit PoE haben kompakte und robuste Gehäuse rein aus Metall, was sie ideal für die Elektronikinspektion, die industrielle Messtechnik und intelligente Verkehrssysteme (ITS) macht.

Bitte beachten Sie: *Die Bildraten, die über TurboDrive™ oder den Burst-Modus erreicht werden, können durch Faktoren wie Bildqualität und Auflösung schwanken.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;