Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter Schwalbenschwanz auf Außengewinde M32 x 0,75

Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter

Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter

×
Produkt #72-233 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €114,00 stückpreis
Stk. 5+ €100,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Objective Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anondized Aluminum
Länge (mm):
13.50

Gewinde & Montage

Mount:
Dovetail (Female)
Gewinde:
M32 x 0.75 (Male)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
  • AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
  • Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie

Die verformbaren Linsen von Dynamic Optics sind transmittierende, adaptive Optiken, die einfach in optische Systeme integriert werden können, um optische Aberrationen zu korrigieren. Die Linsen werden mit freien Aperturen von 10, 16 oder 25 mm angeboten, um übliche Pupillendurchmesser abzudecken, und besitzen Montagegewinde mit M32 x 0,75, die mithilfe von Adaptern an Standardobjektivgewinde angepasst werden können. Die Aberrationskorrektur erfolgt in einem geschlossenen Regelkreis mit einem Wellenfrontsensor oder mit einem automatischen Softwarekorrektursystem. Die verformbaren Linsen von Dynamic Optics können außerdem für die Strahlformung von Lasern mit geringer Leistung eingesetzt werden und so z. B. einen Gaußstrahl in elliptische oder quadratische Strahlprofile oder in eine kubische Phase umwandeln. Die Linsen können ideal für die Aberrationskorrektur in der optischen Kohärenztomographie (OCT), der Konfokalmikroskopie, der 2-Photonen-Mikroskopie und Hellfeldmikroskopie genutzt werden und so die Bildqualität verbessern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;