Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

mCherry Filterset im Würfel – Zaber

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833 Filterwürfel für Nikon Mikroskope
×
Produkt #67-009-ZSS Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €1.350,00 stückpreis
Stk. 10+ €1.215,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fluorescence Filter Kit
Kompatibles Fluorophor:
mCherry
Anregungsfilter:
#67-033
Emissionsfilter:
#67-036
Dichroitischer Filter:
#67-083
Kompatible Mikroskophersteller:
Zeiss and Zaber

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Anregungsbereich (nm):
542 - 582
Emissionsband (nm):
603 - 678
Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
593.00
Wellenlängenbereich (nm):
542 - 678

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
  • Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
  • Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
  • Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich

Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sowie zwei TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets sind ebenfalls erhältlich.

Built-to-Order-Produkt: Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;