Produkt in den Warenkorb gelegt

Tubuslinse Nikon 200 mm, Standard-Bildfeld

Mehr Produkte von Nikon
×
Produkt #75-377 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€443,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €443,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Tube Lens
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
28.00
Max. Durchmesser (mm):
38

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
200.00
Vergrößerung:
1x
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 1000
Feldzahl:
22 regularly, up to a maximum of 25
Entrance Pupil Diameter (mm):
33

Gewinde & Montage

Gewinde:
M38x 0.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;