Produkt in den Warenkorb gelegt

OBIS XT Einzellaser-Remotesteuerung mit Stromkabel

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #75-329 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€600,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €600,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<2
Digital Modulation Impedance (Ω):
SMB Connector, 0 V to 3 V, 50 Ω input impedance

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2
Analog Modulation Impedance (Ω):
SMB Connector, 0V to 5V, 50 Ω or 2000 Ω input impedance

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB 2.0, Mini B and RS-232

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+0 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompaktes, thermisch effizientes Design für die einfache Integration in Life-Science-Systeme
  • Wellenlängenoptionen für 320 nm, 349 nm und 670 nm verfügbar
  • Integrierter Controller mit RS-232-, RS-485- und USB-Schnittstellen

Die Coherent OBIS XT Lasersysteme stellen eine fortschrittliche Erweiterung von OBIS LS/LX dar und bieten eine starke Leistung im ultravioletten und sichtbaren Wellenlängenbereich. Diese Laser sind in UV-Wellenlängen von 320 und 349 nm mit einer Ausgangsleistung von 20 bis 150 mW erhältlich. Eine Option mit höherer Leistung und einer Wellenlänge von 640 nm mit einer Ausgangsleistung von 400 oder 500 mW ist ebenfalls verfügbar. Die flexiblen Kommunikationsschnittstellen RS-232, RS-485 und USB, ermöglichen eine nahtlose Integration und Echtzeitsteuerung in komplexen Anwendungen. Die Coherent OBIS XT Lasersysteme wurden mit dem Ziel entwickelt, die Systemintegration zu vereinfachen. Daher besitzen sie eine kompakte Form, einen integrierten Controller und haben eine geringe Wärmeabgabe. Damit reduziert sich der Bedarf an externer Kühlung und die Implementierung für OEMs und Endnutzer wird vereinfacht. OBIS XT Laser sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Life-Sciences, Biomedizin, Durchflusszytometrie, DNA-Sequenzierung und Fluoreszenzmikroskopie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;