Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean Optics HR6 UV-VIS-Spektrometer mit hoher Auflösung

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-030 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.828,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €7.828,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
OceanDirect & OceanView
Integrationszeit:
7.2 ms – 5 s
Modellnummer:
HR-6UVV300-25
Hinweis:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Eingang:
SMA 905
Gitter:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 300nm
Optischer Weg:
Cross Czerny Turner

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
25
Gewicht (kg):
0.9306
Größe (mm):
149.0 x 106.4 x 48.2

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
0.57
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 650

Sensor

Sensor:
CCD

Elektronische Spezifikationen

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 400:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 3500:1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB, RS-232

Gewinde & Montage

Gewinde:
(3) 2-56

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70
Thermal Stability:
0.02 nm/°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Hochauflösende Spektrometer für die Identifizierung schmaler Peaks
  • Spektralbereiche, die UV-VIS-, VIS-NIR- und NIR-Wellenlängen umfassen
  • Schnelle Erfassungsgeschwindigkeit und hervorragende thermische Stabilität

Die OceanOptics Ocean hochauflösenden Spektrometer sind in den Modellen HR2, HR4 und HR6 erhältlich und wurden entwickelt, um schmale spektrale Peaks mit detaillierter Spektralanalyse für Anwendungen zu identifizieren, die hochauflösende Lösungen erfordern. Die HR2-Spektrometer zeichnen sich durch hohe Auflösung, schnelle Scangeschwindigkeiten und ausgezeichnete thermische Stabilität aus und liefern schnelle Ergebnisse in Echtzeit, die sich ideal für Anwendungen wie Plasmamonitoring und pharmazeutische Analysen eignen. Die HR4-Spektrometer kombinieren hochauflösende Spektralanalyse mit ausgezeichneter thermischer Stabilität, wodurch sich diese Modelle für Umgebungen mit hohen Präzisionsanforderungen wie DNA/RNA-Analyse, biomedizinische Forschung und Reflexionstests mit hohem Durchsatz eignen. Die HR6-Spektrometer bieten hohe Empfindlichkeit, hohe Auflösung und ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) für Anwendungen wie die Absorption von Proteinen und die Emission von Breitbandquellen. Die hochauflösenden Ocean HR-Spektrometer sind mit dem benutzerfreundlichen OceanDirect-Softwaresystem ausgestattet, das die Leistung des Spektrometers optimiert, die Systemintegration erleichtert und den Zugriff auf die Daten für die Analyse ermöglicht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;