| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €15.490,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die NR-Nahinfrarot-Spektrometer (NIR) von Ocean Optics wurden für die hochempfindliche Detektion von Proben mit geringem Signal und komplexer Matrix entwickelt und bieten ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis über den gesamten NIR-Spektralbereich bis 2500 nm. Eine optimierte optische Transmission und konfigurierbare Integrationszeiten ermöglichen die genaue Messung schwacher Absorptions- und Reflexionsgrade bei Analysen mit geringer Konzentration. Thermoelektrisch stabilisierte InGaAs-Detektoren mit hoher Verstärkung reduzieren das Systemrauschen und erhöhen die Signalstärke. So sind stabile, wiederholbare, hochempfindliche Messungen möglich. Die hohen Erfassungsraten der Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer erlauben eine schnelle Spektrenerfassung für zeitaufgelöste Analysen, Inline-Prozessüberwachung und Messumgebungen mit hohem Durchsatz. Diese Spektrometer sind ideal für quantitative Feuchtigkeitsanalysen, die Charakterisierung von Polymeren oder petrochemischen Produkten sowie die pharmazeutische Prozess- und Qualitätskontrolle.