Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean Optics QE Pro UV-Spektrometer

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-733 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18.192,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €18.192,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
OceanDirect & OceanView
Integrationszeit:
8 ms – 3600 s
Modellnummer:
QEPRO-UVV300-25
Hinweis:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Eingang:
SMA 905
Gitter:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm
Blazed @ 300nm
Optischer Weg:
Cross Czerny Turner

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
25
Gewicht (kg):
1.15
Größe (mm):
182 x 110 x 47

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
1.2
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 650

Sensor

Sensor:
CCD

Elektronische Spezifikationen

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 1000:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 85,000:1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB, RS-232

Gewinde & Montage

Gewinde:
(3) 4-40

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen
  • Schnelle, verlässliche Datenerfassung
  • UV-VIS- und NIR-optimierte Versionen verfügbar

QE Pro Spektrometer von Ocean Optics zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen außergewöhnlichen Dynamikbereich aus und sind damit eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle UV-VIS- und NIR-Messungen. Jedes Modell ist mit Präzisionsgittern und -schlitzen optimiert; das NIR-Modell ist für eine scharfe Auflösung im Wellenlängenbereich von 640-810 nm ausgelegt, und das UV-VIS-Modell ist auf eine verbesserte Detektion im Wellenlängenbereich von 220-650 nm zugeschnitten. Ein thermoelektrisch gekühlter Back-Thinned CCD-Sensor sorgt für eine saubere und stabile Abbildungsleistung, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die QE Pro Spektrometer von Ocean Optics bieten außerdem eine Hochgeschwindigkeits-Zwischenspeicherung von bis zu 15.000 Spektren für eine reibungslose, ununterbrochene Datenerfassung. Diese Spektrometer sind ideal für Anwendungen wie Fluoreszenzbildgebung, Absorption, spektrale Bildgebung, biomedizinische Tests, Umweltüberwachung und modernste Materialanalyse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;