Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean SR2 Vielseitiges Breitband-Spektrometer

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-018 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.859,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €3.859,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
OceanDirect & OceanView
Integrationszeit:
1 μs – 2 s
Modellnummer:
SR-2UVV300-25
Hinweis:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Eingang:
SMA 905
Gitter:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 300nm
Optischer Weg:
Cross Czerny Turner

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
25
Gewicht (kg):
0.275
Größe (mm):
88.1 x 63.5 x 31.45

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
1.33
Wellenlängenbereich (nm):
195 - 850

Sensor

Sensor:
CCD

Elektronische Spezifikationen

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB, RS-232

Gewinde & Montage

Gewinde:
(3) 4-40

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.02 nm/°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Kompaktes Design und starke Leistung
  • Breite Wellenlängenbereiche von 180 - 1040 nm möglich
  • Drei Modelle für eine Vielfalt von Anwendungen verfügbar

Die vielseitigen Spektrometer von OceanOptics Ocean der SR-Reihe sind in den Modellen SR2, SR4 und SR6 erhältlich, von denen jedes eine hohe Leistung und einen breiten Spektralbereich für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Die SR2-Spektrometer sind für eine schnelle Spektrenerfassung und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) optimiert, wodurch sie sich ideal für Anwendungen wie Lasercharakterisierung, Plasmamonitoring und Absorptionskonzentration eignen. Die SR4-Spektrometer zeichnen sich durch eine hervorragende thermische Wellenlängenstabilität, rauscharme CCD-Detektivität und eine gleichbleibend hohe Leistung aus und eignen sich daher perfekt für die Plasmaüberwachung und Reflexionsmessungen. Die hochempfindlichen SR6-Modelle bieten ein außergewöhnliches SNR und UV-Ansprechverhalten und unterstützen Anwendungen wie UV-Absorption, Fluoreszenz und Plasmadiagnostik. Die vielseitigen Ocean SR-Spektrometer sind mit dem benutzerfreundlichen OceanDirect-Softwaresystem ausgestattet, das die Leistung des Spektrometers optimiert, die Systemintegration erleichtert und den Zugriff auf die Daten für die Analyse ermöglicht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;