Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean ST UV-Mikrospektrometer

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-015 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.902,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.902,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
OceanDirect & OceanView
Integrationszeit:
3.8 ms – 6 s
Modellnummer:
ST-UV-25
Hinweis:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Eingang:
SMA 905
Gitter:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 250nm
Optischer Weg:
Cross Czerny Turner

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
25
Gewicht (kg):
0.0704
Größe (mm):
42.1 x 40.3 x 26.6

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
2.2
Wellenlängenbereich (nm):
185 - 650

Sensor

Sensor:
CCD

Elektronische Spezifikationen

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 190:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 2250:1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB, RS-232

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) M2 x 0.4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.05 Pixel/°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Kompakte Spektrometer für platzsparende Lösungen und einfache Integration
  • Rasch verfügbare, zuverlässige Ergebnisse mit Lösungen, die für schnelle Untersuchungen entwickelt wurden
  • UV-, VIS- und NIR-Modelle verfügbar

OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer bieten leistungsstarke Spektralanalyse in einem kompakten, leichten Design – ideal für beengte Platzverhältnisse und die Integration in OEM-Geräte. Diese Miniatur-Spektrometer zeichnen sich durch eine hervorragende spektrale Empfindlichkeit, eine hohe Erfassungsgeschwindigkeit und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis aus. Die Modelle sind für den UV-, VIS- und NIR-Bereich erhältlich und unterstützen Echtzeitmessungen in Anwendungen wie der Plasmaüberwachung, DNA-Absorption, Fluoreszenzdetektion und Farbqualitätskontrolle. Die Ocean ST-Mikrospektrometer sind mit dem benutzerfreundlichen OceanDirect-Softwaresystem ausgestattet, das die Leistung des Spektrometers optimiert, die Systemintegration erleichtert und den Zugriff auf die Daten für die Analyse ermöglicht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;