| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €1.820,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer bieten leistungsstarke Spektralanalyse in einem kompakten, leichten Design – ideal für beengte Platzverhältnisse und die Integration in OEM-Geräte. Diese Miniatur-Spektrometer zeichnen sich durch eine hervorragende spektrale Empfindlichkeit, eine hohe Erfassungsgeschwindigkeit und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis aus. Die Modelle sind für den UV-, VIS- und NIR-Bereich erhältlich und unterstützen Echtzeitmessungen in Anwendungen wie der Plasmaüberwachung, DNA-Absorption, Fluoreszenzdetektion und Farbqualitätskontrolle. Die Ocean ST-Mikrospektrometer sind mit dem benutzerfreundlichen OceanDirect-Softwaresystem ausgestattet, das die Leistung des Spektrometers optimiert, die Systemintegration erleichtert und den Zugriff auf die Daten für die Analyse ermöglicht.