Produkt in den Warenkorb gelegt

Objectif WLI 50X Olympus

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #91-174 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.960,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.960,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
WLI50XMRTC
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
44.00
Max. Durchmesser (mm):
31.5

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
3.60
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.8
Auflösung (μm):
0.42
Tiefenschärfe (μm):
0.43
Arbeitsabstand (mm):
1
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Abbildungstiefe (µm):
1074.2

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kombination aus hoher numerischer Apertur und breitem Bildfeld
  • Thermische Kompensation & Stabilitätsmerkmale
  • Geeignet für 3D-Oberflächenmesstechnik und -profilometrie

Das fortschrittliche optische Design der unendlich korrigierten WLI-Interferometrie-Objektive von Olympus vereint eine hohe numerische Apertur mit einem breiten Bildfeld, wodurch feine Oberflächendetails über große Bereiche hinweg klar und deutlich zu erkennen sind. Jedes Objektiv verfügt über einen eingebauten Einstellring, der temperaturbedingte Fokusverschiebungen ausgleicht und so Stabilität und gleichbleibende Messgenauigkeit auch unter instabilen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Diese Objektive sind für die Verwendung mit einer Tubuslinse mit 180 mm Brennweite konzipiert und in Vergrößerungsstufen von 10 bis 50X erhältlich. Die unendlich korrigierten WLI-Objektive von Olympus eignen sich ideal für die 3D-Oberflächenmesstechnik und Profilometrie, einschließlich Halbleiterinspektion, Präzisionsbearbeitung, Bewertung optischer Beschichtungen und mikroelektronischer Charakterisierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;