Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR-Objektiv

Mehr Produkte von Olympus
Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

×
Produkt #90-483 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.100,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €8.100,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LCPLN50XIR
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
40.50
Max. Durchmesser (mm):
31.00
Gewicht (g):
169

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
Glass: 0 - 1.2mm
Silicon: 0 - 1.2mm
Brennweite BW (mm):
3.60
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.65
Auflösung (μm):
0.52
Tiefenschärfe (μm):
0.65
Arbeitsabstand (mm):
Glass: 4.50 - 3.76mm
Silicon: 4.50 - 4.20mm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1600
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
  • Korrekturring zur Anpassung an die Probendicke
  • Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubuslinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturring, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

Technische Informationen

LCPLN50XIR Transmission Graph
LCPLN50XIR Transmission Graph
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.