Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus LUCPLFLN60X2 60X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #90-478 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.420,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €7.420,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LUCPLFLN60X2
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
42.60
Max. Durchmesser (mm):
29.00
Gewicht (g):
138

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.10 - 1.30
Brennweite BW (mm):
3.00
Vergrößerung:
60X
Numerische Apertur NA:
0.70
Auflösung (μm):
0.48
Tiefenschärfe (μm):
0.56
Arbeitsabstand (mm):
1.50 - 2.20
Wellenlängenbereich (nm):
340 - 1300
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Lange Arbeitsabstände für Aufnahmen durch Schalen, Flaschen oder Objektträger
  • Korrekturringe zur präzisen Einstellung des Arbeitsabstands
  • Ideal für Konfigurationen mit inversem Mikroskop

Olympus plan-semi-apochromatische Objektive mit langem Arbeitsabstand sind für große Arbeitsabstände konzipiert, um Proben durch Schalen, Flaschen, Objektträger oder andere Gefäße abzubilden. Diese Objektive sind mit Korrekturringen ausgestattet, mit denen der Arbeitsabstand je nach Dicke des Gefäßes präzise eingestellt werden kann, um klare Bilder der Probe zu erhalten. Sie bieten eine große Sehfeldzahl von 26,5, eine Transmission vom UV bis zum NIR und korrigieren die chromatische Aberration bei blauen, grünen und roten Wellenlängen. Die plan-semi-apochromatische Objektive mit langem Arbeitsabstand von Olympus sind ideal für die Verwendung mit inversen Mikroskopkonfigurationen, sowohl mit Standard-Mikroskopen als auch mit kundenspezifischen inversen Setups.

Technische Informationen

LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;