Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus MPLN 50X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #87-138 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.315,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.315,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1-U2M230
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
44.62
Max. Durchmesser (mm):
24
Gewicht (g):
113

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
3.60
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.75
Auflösung (μm):
0.45
Tiefenschärfe (μm):
0.49
Arbeitsabstand (mm):
0.38
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Durchlicht- oder Auflicht-Hellfeldmikroskopie
  • Produktion flacher Bilder bis zur Blendenzahl (F.N.) 22
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus erhältlich

Olympus achromatische M-Plan Objektive sind für Hellfeldbeobachtungen konzipiert und bieten einen hervorragenden Kontrast und eine optimale Ebenheit über das gesamte Bildfeld. Diese Objektive wurden für die Inspektion von Siliziumwafern, Metallen und anderen industriellen Mikroskopieanwendungen entwickelt und können auch in Raman-Mikroskopen und anderen Auflichttechniken ohne Deckglaskorrektur verwendet werden. Olympus achromatische M-Plan Objektive sind in den Vergrößerungsstufen 5X-100X erhältlich und bieten eine hervorragende Bildebenheit bis zu F.N. 22. Olympus plan-achromatische Objektive sind auch für die Beobachtung von biologischen Präparaten erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;