Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus PLAPON 2X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #91-558 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.140,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.140,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PLAPON2X
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
13.25
Länge ohne Gewinde (mm):
38.70
Max. Durchmesser (mm):
28
Gewicht (g):
118

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
90.00
Vergrößerung:
2X
Numerische Apertur NA:
0.08
Auflösung (μm):
4.19375
Tiefenschärfe (μm):
42.97
Arbeitsabstand (mm):
6.2
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Apochromatische Korrektur für verbesserte Auflösung und Helligkeit
  • Abtastung großer Bildfelder
  • Erhältlich in 1,25X und 2X Vergrößerung

Die apochromatischen PLAPON-Objektive von Olympus verfügen über eine apochromatische Korrektur, die eine hervorragende Bildqualität im gesamten sichtbaren Spektrum (435-656 nm) und eine verbesserte Abbildungsleistung bei violetten und blauen Wellenlängen für eine bessere Auflösung gewährleistet. Diese Objektive bieten einen weiträumigen Überblick mit einer Sehfeldzahl von 26,5 und ermöglichen ein schnelles Scannen der Probe und eine effiziente Navigation. Die Olympus PLAPON apochromatischen Objektive sind ideal für Fluoreszenzanwendungen mit gängigen Fluorophoren wie DAPI, BFP und GFP. Diese Objektive sind mit 1,25X und 2X Vergrößerung erhältlich und bieten Flexibilität bei der schnellen Identifizierung interessierender Regionen, bevor für eine detailliertere Analyse zu Objektiven mit höherer Vergrößerung gewechselt wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;