Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus PLN Phasenkontrast-Objektiv, Ölimmersion, 100X, Ph3

×
Produkt #87-013 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.080,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.080,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PLN100XOPH
Typ:
Microscope Objective
Art:
Phase Contrast
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834 Requires Ph3 phase annulus for phase contrast observation

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.22
Länge ohne Gewinde (mm):
44.73
Max. Durchmesser (mm):
24

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
1.80
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
1.25
Auflösung (μm):
0.27
Tiefenschärfe (μm):
0.27
Arbeitsabstand (mm):
0.15
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil
Abbildungstiefe (µm):
1760

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Plan-achromatisches Flachfeld-Design für scharfe, verzeichnungsfreie Bilder
  • Präzise Phasenring-Anpassung (Ph1, Ph2, Ph3) für optimalen Kontrast
  • Erhältlich mit mehreren Vergrößerungen (10X, 20X, 40X) und einer 100X-Ölimmersion-Option
  • Optimiert für das optische System UIS2, um eine nahtlose Integration mit dem Olympus CX43 zu gewährleisten

Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive bieten eine leistungsstarke Bildgebung für präzise Zellanalyse am Olympus CX43 Mikroskop. Diese Objektive sind für eine präzise Phasenkontrastmikroskopie bei allen Vergrößerungen ausgelegt und bieten einen hervorragenden Kontrast und eine Flachfeldkorrektur. Sie wurden speziell für das optische System UIS2 entwickelt und liefern scharfe, extrem klare Bilder, die ideal für lebende, ungefärbte Proben sind. Die Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive wie das 10X Ph1 (#86-935) und das 100X Ph3 oil (#87-013) gewährleisten zuverlässige Ergebnisse bei einer Vielzahl von biologischen Anwendungen. Ihre gleichbleibende Qualität und Kompatibilität mit den Standard-Phasenkontrastkondensatoren von Olympus machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Labore.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;