Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus UPLAPO Ölimmersionsobjektiv 100X

Mehr Produkte von Olympus

#90-690 Olympus UPLAPO 100X oil Immersion Objective

×
Produkt #90-690 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€16.770,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €16.770,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
UPLAPO100XOHR
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.22
Länge ohne Gewinde (mm):
44.77
Max. Durchmesser (mm):
31.5
Gewicht (g):
182

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.13-0.19
Brennweite BW (mm):
1.80
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
1.50
Auflösung (μm):
0.22
Tiefenschärfe (μm):
0.19
Arbeitsabstand (mm):
0.12
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Die ersten plan-korrigierten Apochromat-Objektive mit einer NA von 1,50
  • Ideal für die interne Totalreflexionsfluoreszenzmikroskopie (TIRF) und Superresolutionsmikroskopie
  • Verbesserte Bildebenheit und chromatische Korrektur sowie hoher Lichtdurchsatz

Die hochauflösenden plan-apochromatischen TIRF-Objektive von Olympus sind die ersten plan-korrigierten Apochromat-Objektive, die bei Standard-Ölimmersion eine numerische Apertur von 1,50 erreichen. Diese Objektive zeichnen sich durch eine überragende Bildebenheit, einen hohen Lichtdurchsatz und eine außergewöhnliche Farbkorrektur im gesamten sichtbaren Spektrum aus. Die hohe NA ermöglicht eine verbesserte Auflösung und einen höheren Kontrast, was für die Erkennung feiner struktureller Details in anspruchsvollen Bildverarbeitungssystemen entscheidend ist. Die hochauflösenden plan-apochromatischen TIRF-Objektive von Olympus sind für TIRF- und Super-Resolution-Techniken wie TIRF-RIM (Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM (Structured Illumination Microscopy) und STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) optimiert und bieten maximale Signaleffizienz bei minimaler Phototoxizität. Diese Objektive sind die ideale Wahl für Forscher, die höchste Genauigkeit bei der Abbildung von lebenden Zellen, Membranen und Einzelmolekülen benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;