Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune 2D-Basiseinheit für Spiegel, MR-E-3 (Rezertifiziert 05-N)

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #73-038-RCD-05N Rezertifiziert 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.020,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Includes a USB cable, mounting bracket for DIN rail, and a power supply with plug options for North America, Europe, the United Kingdom, Austrailia, and China

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäusedurchmesser (mm):
45

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
24 - 48 VDC
Betriebssystem:
Windows® 10

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ±50° Scanbereich
  • Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  • Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  • Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang

Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung bieten einen größeren optischen Scanbereich und eine größere Spiegelgröße als konventionelle Galvanometerspiegel oder MEMS-Spiegel (MEMS = Mikro-Elektronisch-Mechanisch). Dieser zweiachsige Spiegel mit Schwingspule (engl. voice-coil mirror - VCM) hat eine kompakte Grundfläche und einen 15 mm großen Spiegel, der mechanisch um ±25° verkippt werden kann, also einen Scanbereich von ±50° abdeckt. Der Spiegel wird mit der Optotune Cockpit GUI über USB, serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder analogen Eingang betrieben. Die Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung sind mit der Beschichtung Protected Silber oder Gold oder mit einer dielektrischen Spiegelbeschichtung verfügbar und können somit in Anwendungen mit sichtbarer oder nahinfraroter (NIR) Strahlung eingesetzt werden. Typische Anwendungen der Spiegel sind LiDAR, biometrisches Eye-Tracking und Ausweitung von Bildfeldern in Bildverarbeitungssystemen.

Bitte beachten Sie: Für #14-574, #18-281 und #14-575 wird #14-576 benötigt, für den Betrieb von #73-039#73-042 und #73-043 wird #73-038 benötigt. Eine Wärmesenke wird bei jedem Spiegel mitgeliefert und sollte zur richtigen Wärmeableitung verwendet werden. Verbinden oder trennen Sie nicht den Spiegelkopf während die Basiseinheit mit Strom verbunden ist, da dies den Spiegeltreiber beschädigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;