| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €965,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Fokussierbare Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker kombinieren elektrisch fokussierbare Linsen mit C-Mount-kompatiblen Gehäusen und vereinfachen so die mechanische Integration in Bildverarbeitungssysteme. Die Linsen haben einen vielseitigen Fokusbereich von -6 bis +10 Dioptrie mit einer außergewöhnlichen Präzision in einem schmalen Gehäuse, das nur 5,8 mm zur optischen Achse hinzufügt. Die Flüssiglinse ist auf eine schnelle Reaktionszeit sowie geringe thermische Sensitivität optimiert und kann in 3 ms vom flachen Nullzustand in eine plankonkave oder plankonvexe Form verstellt werden, die dann mit einer Stabilität von <0,01 dpt/°C bestehen bleibt. Die fokussierbaren Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker sind ein idealer Ersatz für Mehrlinsen- oder Zoom-Systeme in der industriellen Bildverarbeitung, Mikroskopie, optischen Kohärenztomographie und anderen Anwendungen, die eine Autofokusfunktion erfordern. Das Schutzfenster ist AR-beschichtet für eine maximale Transmission zwischen 420 und 950 nm.