Produkt in den Warenkorb gelegt

Photometrics Iris 9 USB-Kamera, 1T-01-IRIS-9-USB-M-16-C

×
Produkt #91-453 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.500,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.500,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
01-IRIS-9-USB-M-16-C
Hersteller:
Teledyne Photometrics
Kamerareihe:
Iris
Hinweis:
Includes:
USB 3.0 SuperSpeed A to B data cable
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick installation guide

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
78 x 78 x 88
Gewicht (g):
680
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Sensor

Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
8.70
Bildrate (fps):
30.00
Pixel (h x v):
2,960 x 2,960
Sensorfläche, h x v (mm):
12.58 x 12.58
Sensortyp:
GPixel Gsense 5130
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
16 bit
Belichtungszeit:
12μs- 10s
Dynamikbereich (dB):
78

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB 3.0
Stromversorgung:
GPIO with #90-400
GPIOs:
1 configurable input, 3 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
BNC

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
(1) ¼–20 thread per side

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 30
Lagerungstemperatur (°C):
–20 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • USB-3.0-Verbindung für hohe Übertragungsraten
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen

Die Iris USB-3.0-Kameras von Teledyne Photometrics bieten eine leistungsstarke Kombination aus hoher räumlicher Auflösung, außergewöhnlicher Lichtempfindlichkeit und USB-3.0-Konnektivität. Bei diesen Kameras kommen kleine 4,25-µm-Pixel und rauscharme sCMOS-Sensoren zum Einsatz, um die Datenerfassung zu maximieren und die Bildqualität in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Die Teledyne Photometrics Iris USB-3.0-Kameras sind in C-Mount- und F-Mount-Konfigurationen erhältlich und eignen sich ideal für die Lichtscheibenmikroskopie, das Fluoreszenz-Imaging von Lebendzellen oder die Abbildung großer Proben mit hoher Auflösung. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

Bitte beachten Sie: Jede Kamerabox enthält ein USB 3.0 SuperSpeed A-zu-B-Datenkabel, ein 12V/5A-Netzteil mit zwei internationalen Netzkabeln, einadrige MMCX-Triggerkabel, ein USB-Speichergerät mit der PVCAM-Bibliothek und den Treibern sowie eine Kurzanleitung zur Installation.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;