Produkt in den Warenkorb gelegt

Ulbricht-Kugel für Reflexionsmessung

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-587 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.584,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €3.584,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Eingangsdurchmesser (mm):
10.32
Fasersteckertyp:
SMA 905

Produktdetails

Modellnummer:
ISP-REFL
Hinweis:
Provides even surface illumination for reflectance measurements of surfaces such as the color of flat samples
Lebensdauer Lampe (Stunden):
900 hours
Title:
Reflectance Integrating Sphere

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
864.7
Größe (mm):
54 x 57 x 83
Durchmesser (mm):
38.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Spectralon® doped with BaSO₄
Spektralbereich:
~360–2500 nm

Umwelt & Haltbarkeit

Farbtemperatur (K):
3100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Messung der Gesamtstrahlungsleistung oder des Reflexionsgrads mit Modellen, die für Emissionsquellen oder die Beleuchtung von Oberflächen optimiert sind
  • Ideal für UV-NIR-Anwendungen in der Materialprüfung, bei LEDs, Lasern und mehr
  • Weißer Reflexionsstandard bietet stabile, wiederholbare Referenzmessungen
  • Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör

Die Ulbrichtkugeln von Ocean Optics bieten flexible, genaue Lösungen für die Messung der Lichtleistung oder der Reflexion von Oberflächen in einem breiten Spektralbereich. Ob Sie eine 360°-Erfassung der Strahlungungsleistung in einem Bildfeld, eine gleichmäßige Oberflächenbeleuchtung für Reflexionsgradmessungen oder eine stabile Referenz für die Kalibrierung benötigen, diese Ulbrichtkugeln sorgen für konsistente, zuverlässige Ergebnisse. Ergänzt werden die Kugeln vom weißen Reflexionsstandard (#90-586), der eine zuverlässige Kalibrierungsreferenz für Messungen der diffusen Reflexion bietet. Die Ulbrichtkugeln von Ocean Optics eignen sich hervorragend für UV-NIR-Anwendungen, einschließlich Materialprüfung, LED-Analyse und Lasermessungen.

Auswahlhilfe:

FOIS-1 (#90-588): Bestens geeignet für Messungen der Strahlungsleistung und Lichtemissionsquellen; verfügt über ein Bildfeld von 360° zur Erfassung des Lichts von LEDs, Lasern und anderen breiten Lichtfeldern.

ISP-REF (#90-587): Optimal geeignet für Messungen der Reflexion von Oberflächen; bietet eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche und integriert eine Übertragungsoptik und eine eingebaute Lichtquelle für die einfache Messung von Farbe oder Reflexion bei undurchsichtigen oder gerichteten Proben.

WS-1 (#90-586): Verwenden Sie diesen zusammen mit Ihrer Ulbricht-Kugel für zuverlässige Weißreferenzmessungen bei der Kalibrierung für diffuse Reflexion.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;