Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterung für Reflexionssonde

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-567 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€166,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €166,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Anodized aluminum reflection probe holder
Modellnummer:
RPH-1
Hinweis:
Probe holder positions reflection probes at 45° and 90° from flat surfaces. Accommodates both 1/4″ (6.35 mm) and 1/8″ (3.17 mm) diameter reflection probes.
The 1/8″ (3.17 mm) requires the use of an adapter#90-568

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Vielseitige Probenahme für diffuse Reflexion, Spiegelreflexion, Retroreflexion und Fluoreszenz
  • VIS-NIR (400-2100 nm), UV-VIS (180-1100 nm) und solarisationsbeständige Modelle
  • Langlebige Ummantelung, Aderendhülsen und solarisationsbeständige Fasern
  • Die extrem sonnenlichtbeständige (XSR) Version besteht aus extrem verlustarmen Fasern für harte UV-Belastung
  • Direkte Verbindung mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör

Ocean Optics Reflexions-/Rückstreusonden sind kompakte, fasergekoppelte Probenahmegeräte zur Messung von diffuser Reflexion, Spiegelreflexion, Retroreflexion oder Fluoreszenz in Feststoffen, Lösungen oder Pulvern und lassen sich direkt an Ocean Optics Spektrometern und Zubehör anschließen. Sie bieten quantitative Erkenntnisse über die Farbe, das Aussehen und die chemische Zusammensetzung einer Probe. Wählen Sie zwischen Modellen für den sichtbaren und NIR Bereich, solarisationsbeständigen oder XSR-Modellen für Anwendungen, die von routinemäßigen Reflexionsmessungen bis zu anspruchsvollen UV-Messungen reichen. Die Reflexions-/Rückstreusonden von Ocean Optics können für UV-Anwendungen optimiert werden, wobei die XSR-Sonde mit einer extrem verlustarmen Faser ausgestattet ist, die starker UV-Belastung standhält.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;