Produkt in den Warenkorb gelegt

Sapphire 561-500 LPX CDRH-zertifizierter Laserkopf

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #70-122 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11.890,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €11.890,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Solid State
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1416021

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<5
Punktstabilität (μrad):
<30

Optische Eigenschaften

Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
561.00
Modenqualität M2:
<1.1
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.05
Strahldurchmesser (mm):
0.70
Strahldivergenz (mrad):
Full Angle: <1.3
Farbe:
Yellow

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
500
Leistungsstabilität (%):
<2
Rauschen RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10 to 40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgangsleistungen bis 500 mW
  • Laserausgang 300 mW und 500 mW
  • Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm

Coherent® Sapphire™ LPX-Laser sind kompakte CW-Laser mit hoher Leistung, welche die einzigartige OPSL-Technologie (Optically Pumped Semiconductor Laser) von Coherent® verwenden. Sie sind mit den Wellenlängen 488, 532 und 561 nm erhältlich und bieten einen beugungsbegrenzten Ausgangsstrahl sowie eine hervorragende Punktstabilität von <30 μrad. Über USB und RS-232 sowie analoge Verbindungen können die Laser über die entsprechenden Anschlüsse des CDRH-zertifizierten Lasercontrollers (separat verkauft) einfach aus der Ferne gesteuert werden. Coherent® Sapphire™ LPX-Laser sind ideal für Anwendungen, die eine sehr schmale Bandbreite erfordern, wie z. B. die Raman-Spektroskopie, Interferometrie, Holographie, Messtechnik und Inspektion. Für die Laser wird der CDRH-zertifizierte Controller #70-123 benötigt, er wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;