Produkt in den Warenkorb gelegt

Schott CV Linienlicht 101 mm

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #75-291 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€965,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €965,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
A08904
Typ:
Line Light
Compatible Product:
Cylindrical Lens for 101mm Line Light
Line Dimensions:
101.6 x 0.91

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
978.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wärmefreie, faseroptische Beleuchtung mit Möglichkeit der digitalen Fernsteuerung
  • Entwickelt für Stereomikroskopie und industrielle Bildverarbeitungsanwendungen
  • Zwei Lichtquellenmodelle verfügbar

Die faseroptischen Beleuchtungen ColdVision von SCHOTT sind so konzipiert, dass sie eine gleichförmige Lichtqualität liefern und gleichzeitig die thermischen Auswirkungen auf die beleuchteten Objekte minimieren. Mit Lichtquellen, Lichtleitern und verschiedenem mechanischen und optischen Zubehör lassen sich die Beleuchtungen für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen oder Mikroskopie leicht anpassen. SCHOTT ColdVision faseroptische Beleuchtungen sind in zwei Lichtquellenmodellen erhältlich, der CV-LS-Reihe und dem MC-LS Modell. Die CV-LS-Reihe ist in den Farben Cool White oder RGBW erhältlich und verfügt über eine optische Rückkopplungsschleife, die die Lichtintensität steuert und so konsistente, reproduzierbare Ergebnisse bei industriellen Inspektionsanwendungen ermöglicht. Das Modell MC-LS bietet eine maximale Lichtintensität von 850 Lumen und unterstützt eine stufenlose Dimmung von 0 bis 100%, so dass es für alle Anforderungen der Stereomikroskopie geeignet ist.

Bitte beachten Sie: Das Stromkabel wird separat verkauft. Siehe Spezifikationen für bestimmte Produkte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;