Produkt in den Warenkorb gelegt

Schott CV-LS RGBW faseroptische Lichtquelle

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #75-280 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.735,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.735,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
>50,000
Modellnummer:
A20980/RGBW
Intensitätssteuerung:
Yes
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
SCHOTT
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
129W x 201D x 59.69H
Gewicht (kg):
0.816

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red, Green, Blue, or White

Elektronische Spezifikationen

Lichtausgang (Lumen):
Red: 130
Green: 250
Blue: 70
White:400

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24 DC
Stromversorgung:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #75-296
Europe: #75-298
UK: #75-297
China: #75-296
Japan: #78-580
Korea: Not Available

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 45
Farbtemperatur (K):
Red: 625
Green: 530
Blue: 460
White: 6300

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wärmefreie, faseroptische Beleuchtung mit Möglichkeit der digitalen Fernsteuerung
  • Entwickelt für Stereomikroskopie und industrielle Bildverarbeitungsanwendungen
  • Zwei Lichtquellenmodelle verfügbar

Die faseroptischen Beleuchtungen ColdVision von SCHOTT sind so konzipiert, dass sie eine gleichförmige Lichtqualität liefern und gleichzeitig die thermischen Auswirkungen auf die beleuchteten Objekte minimieren. Mit Lichtquellen, Lichtleitern und verschiedenem mechanischen und optischen Zubehör lassen sich die Beleuchtungen für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen oder Mikroskopie leicht anpassen. SCHOTT ColdVision faseroptische Beleuchtungen sind in zwei Lichtquellenmodellen erhältlich, der CV-LS-Reihe und dem MC-LS Modell. Die CV-LS-Reihe ist in den Farben Cool White oder RGBW erhältlich und verfügt über eine optische Rückkopplungsschleife, die die Lichtintensität steuert und so konsistente, reproduzierbare Ergebnisse bei industriellen Inspektionsanwendungen ermöglicht. Das Modell MC-LS bietet eine maximale Lichtintensität von 850 Lumen und unterstützt eine stufenlose Dimmung von 0 bis 100%, so dass es für alle Anforderungen der Stereomikroskopie geeignet ist.

Bitte beachten Sie: Das Stromkabel wird separat verkauft. Siehe Spezifikationen für bestimmte Produkte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;