Produkt in den Warenkorb gelegt

Versiegelte Linienbeleuchtung, 300 mm, 530 nm

×
Produkt #74-186 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.365,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.365,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Collimated
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Compatible with #18-645 external controller
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
300.00
Größe (mm):
309.9 L x 51.1 W
Gewicht (g):
1442

Optische Eigenschaften

Farbe:
Green
Wellenlänge (nm):
530
Arbeitsabstand (Zoll):
0.5-23

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
4-pin Male M12
Betriebsspannung (V):
24V DC, 3A
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977

Gewinde & Montage

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 °C to 35 °C
Schutzart:
IP67

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Schutzart IP67 gegen Eindringen von Staub und Schmutz
  • Beleuchtung mit hoher Intensität
  • Verfügbare Versionen: UV, Weiß, Blau, Grün, Rot & NIR
  • Ideal für Zeilenscananwendungen

Die versiegelten Linienbeleuchtungen mit hoher Intensität von Advanced Illumination bieten eine gleichmäßige Beleuchtung für Zeilenscananwendungen in rauen Umgebungen. Die Beleuchtungen entsprechen der Schutzart IP67 und sind somit gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Sie bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen. Die Leuchten sind mit den Wellenlängen UV, Weiß, Blau, Grün, Rot und NIR erhältlich und werden für einen kontinuierlichen Langzeitbetrieb passiv gekühlt. Die versiegelten Linienbeleuchtungen mit hoher Intensität von Advanced Illumination besitzen einen in der Beleuchtung integrierten Controller für einen dauerhaften Einsatz. Sie sind ideal für robuste Zeilenscananwendungen wie die Inspektion von Platten, Holz, Keramik sowie Lebensmitteln und Getränken geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;