Produkt in den Warenkorb gelegt

Si-Freiraum-Balanced-Fotoempfänger, 320-1000 nm

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

×
Produkt #90-639 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.500,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €3.500,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Includes:
(2) Threaded coupler ring
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
410
Größe (mm):
Case Size: 80 x 80 x 30.5

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
320 - 1000 nm

Sensor

Detector Type:
Si-PIN photodiode

Elektronische Spezifikationen

Transimpedanzverstärkung (Ω):
2 x 104 or 6 x 104(switchable)
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
7.4 x 10-12 @880nm
Bandbreite (-3 dB):
100 MHz
Ausgangssignal:
±1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ±2.0 V at 50 Ω load
Conversion Gain (V/W):
10.8 x 103 or 32.4 x 103(@ 850 nm switchable)
Common Mode Rejection (dB):
50

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
±15 V (±14.5 V ... ±16.5 V) -90 / +120 mA
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Subtraktion von zwei Fotodioden-Signalen zur differentiellen Detektivität
  • Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei schwachen oder modulierten optischen Signalen
  • Hohe Unterdrückung von Gleichtaktrauschen für verbesserte Messempfindlichkeit und -genauigkeit
  • Erhältlich in Si- und InGaAs-Ausführung für UV-VIS- und NIR-Spektralbereiche

Balanced Fotoempfänger, auch symmetrische Photoempfänger genannt, arbeiten mit echter differentieller Detektivität, indem sie die Fotoströme von zwei aufeinander abgestimmten Fotodioden subtrahieren und einen einzigen elektrischen Ausgang erzeugen, der proportional zur Differenz der optischen Brechkraft zwischen den beiden Eingängen ist. Dadurch wird das Gleichtaktrauschen, z. B. Schwankungen der Laserintensität, unterdrückt, was das Signal-Rausch-Verhältnis und die Messempfindlichkeit verbessert. Balanced Fotoempfänger sind mit einem rauscharmen Transimpedanzverstärker ausgestattet, der eine stabile, gleichmäßige Abbildungsleistung für präzise optische Messungen gewährleistet. Die in Si- und InGaAs-Modellen für die Spektralbereiche UV-VIS (320-1000 nm) und NIR (800-1700 nm) erhältlichen Fotoempfänger sind ideal für die kohärente optische Detektion, Interferometrie, Spektroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT).

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;