Produkt in den Warenkorb gelegt

Si-Fotoempfänger mit variabler Verstärkung, 320-1000 nm

×
Produkt #90-628 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.220,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.220,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Remotesteuerung:
Yes
Hinweis:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
320
Größe (mm):
Case Size: 170 x 60 x 45

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
320 - 1000 nm

Sensor

Detector Type:
Si-PIN

Elektronische Spezifikationen

Transimpedanzverstärkung (Ω):
Low Noise: 1 x 103 - 1 x 108(adjustable in decade steps)
High Speed: 1 x 104 - 1 x 109(adjustable in decade steps)
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
8.1 x 10-14- 3.25 x 10-10
Bandbreite (-3 dB):
200 MHz max

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
±15 V, +150 mA/−100 mA, ±200 mA
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ultraweit einstellbare Transimpedanz-Verstärkung von 10² bis 10¹¹ V/W
  • Außergewöhnlich rauscharme, hochempfindliche Einzelstrahldetektivität
  • Optimiert für Messungen der absoluten optischen Brechkraft
  • Entwickelt für direkte, ausrichtungsfreie Integration

Fotoempfänger mit variabler Verstärkung verfügen über eine ultraweit einstellbare Transimpedanzverstärkung von 10² bis 10¹¹V/W, wodurch eine präzise Messung optischer Signale über einen breiten Leistungsbereich ermöglicht wird. Diese für eine extrem rauscharme Abbildungsleistung entwickelten Fotoempfänger erreichen eine rauschäquivalente Leistung (NEP) von nur 6 fW/√Hz und gewährleisten so eine präzise Erfassung extrem schwacher optischer Signale. Sie wurden für die Einstrahl-Detektion entwickelt und bieten ein Höchstmaß an Empfindlichkeit und Dynamik, was eine einfache, ausrichtungsfreie Integration in optische Systeme ermöglicht. Fotoempfänger mit variabler Verstärkung sind ideal für Anwendungen wie Photonikforschung, optische Kommunikationstests und Präzisionsmessungen bei schwachem Licht.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;