Produkt in den Warenkorb gelegt

Signalverarbeitungs-Platine, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

×
Produkt #90-468 Neu 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€168,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €168,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Signal Processing Addon
Modellnummer:
AMS-DIG-PROC
Hinweis:
Signal Processing Adapter for #90-456
Hersteller:
Vigo Photonics

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
84

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Eingebaute Vorverstärker und TEC-Steuerungsoptionen
  • Mittel- und langwellige Infrarot-Spektralbereiche (MWIR/LWIR)
  • Evaluierungskits und digitale Schnittstellen für eine vereinfachte Einrichtung und Datenerfassung   

Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics bieten Lösungen, die fortschrittliche IR-Detektortechnologie mit integrierter Elektronik für eine einfache Systemintegration kombinieren. Diese kompakten Module bieten Optionen, die von ungekühlten Mikroausführungen bis zu mehrstufigen TE-gekühlten Laborsystemen mit programmierbaren Vorverstärkern reichen. Evaluierungskits, digitale Schnittstellen und integrierte TEC-Controller gewährleisten eine schnelle Einrichtung und einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen. Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics sind in Konfigurationen erhältlich, die für mittel- und langwelliges Infrarot mit einem Spektralbereich von 2 bis 12 µm optimiert sind. Diese Module eignen sich ideal für Spektroskopie, Gassensorik, industrielle Überwachung und Verteidigungsanwendungen und bieten eine hohe Leistung in flexiblen, sofort einsatzbereiten Gehäusen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;