Produkt in den Warenkorb gelegt

Variabler FET-Spannungsverstärker, Single-Ended

×
Produkt #90-637 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.205,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.205,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Grenzfrequenz (Hz):
Lower: DC/1.5
Upper: 10

Produktdetails

Remotesteuerung:
Yes
Hinweis:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

Elektronische Spezifikationen

Rauschen, hohe Verstärkung (V/Hz1/2):
5 x 10-9
Verstärkung (dB):
20/40/60/80(Switchable)
Eingangsimpedanz (kΩ):
1 x 106

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Ausgangsspannung (V):
±10 V (@ 100 kΩ Load)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180
Auskopplung:
50 Ω, BNC
Input Type:
1 TΩ, BNC

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochpräzise Verstärkung von Niederfrequenzsignalen mit konstanter Bandbreite
  • Gleichstrom-Offset-Drift minimal für langfristige Messstabilität
  • AC/DC-Kupplungsoptionen

Niederfrequenz-Spannungsverstärker bieten eine variable Verstärkung von Gleichstromsignalen bis 100 kHz und ermöglichen eine präzise Steuerung der Signalverstärkung in empfindlichen Messanwendungen. Das rauscharme Design und der weite Verstärkungsbereich bewahren die Signaltreue über alle Verstärkungseinstellungen hinweg und gewährleisten selbst bei hoher Verstärkung genaue Spannungsmessungen. Durch eine stabile Abbildungsleistung mit minimaler Gleichstrom-Offset-Drift verbessern diese Verstärker die Klarheit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit von Messungen in anspruchsvollen Labor- und Industrieumgebungen. Die Niederfrequenz-Spannungsverstärker verfügen über eine umschaltbare AC/DC-Kopplung und eine Fernsteuerungsfunktion, die Flexibilität für die Integration in automatisierte Systeme oder eigenständige Einrichtungen bietet. Diese Verstärker eignen sich ideal zum Auslesen von Sensoren, zur Erkennung von Signalen mit niedrigem Pegel und zur präzisen Datenerfassung in einer Vielzahl von wissenschaftlichen und technischen Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;