Produkt in den Warenkorb gelegt

Smart Vision Lights konfigurierbare Leuchtleiste, blau, 300 mm

×
Produkt #90-423 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€843,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €843,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LSR300-470-CONFIG
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Smart Vision Lights LLC
Gehäusegeometrie:
Bar Light
Betriebsmodus:
Constant or Strobed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D
Gewicht (g):
816
Aktive Fläche (mm):
290.00 L x 40.00 W

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
470
Arbeitsabstand (mm):
300 - 2000

Elektronische Spezifikationen

Blitzdauer (μs):
10 - ∞

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
5-pin M12 connector
Eingangsspannung (V):
24 VDC ± 5%

Gewinde & Montage

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10° to +40°

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einstellbarer Abstrahlwinkel zur Kontrolle von Intensität und Bildfeld durch den Benutzer
  • Beinhalten Linsen für enge, mittlere und breite Winkel sowie verschiedene optische Fenster (klar, diffus, polarisiert)
  • Erhältlich in Weiß, Blau, Grün und Rot
  • Ideal für Prototypenbau oder Vor-Ort-Anwendungen, die eine Anpassung der Beleuchtung erfordern

Die konfigurierbaren LSR-Leuchtleisten von Smart Vision Lights sind hochleistungsfähige Lichtquellen, die für die Anpassung vor Ort konzipiert sind. Diese Leuchten sind mit OptiCard-Linsenarrays ausgestattet, mit denen der Abstrahlwinkel je nach Arbeitsabstand und Bildfeld von eng bis breit eingestellt werden kann. Die Leuchten sind in den Farben Weiß, Blau (470nm), Grün (530 nm) und Rot (625 nm) bei einer Länge von 300 mm erhältlich und verfügen über ein Fenster, einen Polarisator und einen Diffusor für Blendschutz und Gleichförmigkeit der Beleuchtung. Im Stroboskopmodus und mit der integrierten Multi-Drive™-Funktion können die konfigurierbaren LSR-Leuchtleisten von Smart Vision Lights bis zu 340.000 Lux im Nahbereich liefern. Diese Leuchten sind ideal für das Prototyping im Labor mit verschiedenen Proben oder wenn eine schnelle Anpassung in der Fabrikhalle für Anwendungen wie Barcode-Lesen und Palettensortierung erforderlich ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.