Produkt in den Warenkorb gelegt

Smart Vision Lights Leuchtleiste, blau, 75 mm

×
Produkt #90-432 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€510,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €510,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LM75-470-W
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
5-Pin M12 cables sold separately (5m #23-951, 10m #23-952, 15m #23-953)
Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Hersteller:
Smart Vision Lights LLC
Gehäusegeometrie:
Bar Light
Betriebsmodus:
Constant or Strobed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
80.00 L x 34.00 W x 26.00 D
Gewicht (g):
256
Aktive Fläche (mm):
71.00 L x 25.5 W

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
470
Arbeitsabstand (mm):
100 - 1000

Elektronische Spezifikationen

Blitzdauer (μs):
30 - ∞

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
5-pin M12 connector
Eingangsspannung (V):
24 VDC ± 5%
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Gewinde & Montage

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10° to +40°

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Leuchtleisten in 45 mm oder 75 mm Länge erhältlich
  • Bis zu 73.000 Lux bei der 75-mm-Version bzw. 44.000 Lux bei der 45-mm-Version) mit Stroboskop
  • Erhältlich in den Wellenlängen weiß, blau, grün, Rot oder IR
  • Ideal für platzbeschränkte Bildverarbeitungsanwendungen

LM Mini-Leuchtleisten von Smart Vision Lights sind kompakte, lineare Leuchten, die intensives Licht für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot liefern und die Schutzart IP65 für Staub- und Wasserschutz aufweisen. Diese Leuchten sind in 45 oder 75 mm Länge in den Wellenlängen weiß, blau (470 nm), grün (530 nm), rot (635) oder IR (850 nm) erhältlich. Dank der eingebauten Multi-Drive™-Technologie lassen sich diese Leuchten im Dauerbetrieb für den Standardbetrieb oder im Stroboskopmodus für hohe Geschwindigkeiten oder erhöhte Helligkeitsanforderungen betreiben. Die LM Mini-Leuchtleisten von Smart Vision Lights werden für einen Arbeitsabstand von 100 - 1000 mm empfohlen. Optional sind Montagehalterungen separat erhältlich. Damit können die Leuchten in einer Viereranordnung konfiguriert werden, um einen größeren Bereich zu beleuchten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;