Produkt in den Warenkorb gelegt

Smart Vision Lights Controller

Smart Vision Lights Compact Ring Lights

Smart Vision Lights Compact Ring Lights

Smart Vision Lights Compact Ring Lights 225mm Compact Light 150mm Compact Light Smart Vision Lights 5 Pin Cable +1
×
Produkt #89-709 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.455,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.455,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Eingangsleistung (W):
3.6

Produktdetails

Modellnummer:
TB-1000
Hinweis:
Optional extension cables: #23-951, #23-952, #23-953 available.
Hersteller:
Smart Vision Lights LLC

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
720

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (W):
100

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
5-pin M12 connector (female)
Eingangsspannung (V):
100-240 V AC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-18 to 40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direct Connect and Control via Camera’s Trigger Output
  • Built-In Multi-Drive™ Technology
  • T-Slots for Mounting

Smart Vision Lights Compact Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Multi-Drive™ technology, which offers both continuous operation and OverDrive™ mode, delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10mS. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Visions Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;