Produkt in den Warenkorb gelegt

SMO 10° Verbundlinse (Pilzform)

Compound Lens

×
Produkt #90-763 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9,50
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €9,50 stückpreis
Stk. 10-24 €8,08 stückpreis
Stk. 25-49 €7,60 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Clamp-ring soldered

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
10.50
Höhe (mm):
10.6mm

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone
Farbe:
White
Gesamteffizienz (%):
0.88

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fünf Linsenform-Optionen
  • Über 90% Wirkungsgrad von UV-A bis zum sichtbaren und nahen IR-Bereich
  • Lötpads ermöglichen eine hochpräzise Platzierung

LumenFlow Optiken für die Oberflächenmontage (SMO - surface mount optics) bieten einen hohen optischen Wirkungsgrad in einem kompakten Bauteil, das sich leicht in photonische Baugruppen integrieren lässt. Jede Optik wird mit engen Toleranzen geformt und gewährleistet so eine wiederholbare Leistung über alle Produktionschargen hinweg. Diese Optiken wurden für die automatisierte Bestückung und das gleichzeitige Löten auf einer Leiterplatte mit SMT-Komponenten entwickelt. Sie unterstützen Arbeitsabläufe in der Großserienfertigung und reduzieren gleichzeitig die Montagekosten und Zykluszeiten. LumenFlow-Optiken für die Oberflächenmontage werden aus optischem Silikon hergestellt, das nicht schmilzt, Reflow-beständig ist und eine Betriebstemperatur von 200 °C hat. Silikon ist außerdem wasserbeständig, tauchfähig, UV-beständig und widersteht Stößen und Umwelteinflüssen, was eine langfristige Stabilität in anspruchsvollen Anwendungen gewährleistet. Diese Optiken sind in einer breiten Palette von Brennweiten und Formfaktoren erhältlich und erfüllen die Anforderungen verschiedener industrieller Bildverarbeitungs-, Sensor- und Beleuchtungsanwendungen von UV-A bis 1,6 µm.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;