Produkt in den Warenkorb gelegt

Kameraadapter M42 x 0,75 (T2) auf Leica/Lumix

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

×
Produkt #16-094 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,50
Mengenrabatte
Stk. 1+ €48,50 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für Sensoren bis Vollbildformat
  • Erzeugen aufrechte Bilder auf dem Sensor
  • Arbeitsabstand von 20 mm bis unendlich
  • MikroMak™ und MikroMak™ PetzVex™ Objektive sind ebenfalls verfügbar

Die MikroMak/RO™ Objektive, Teil der Objektivserie von Infinity Photo-Optical, bieten unerreichte Tiefenschärfe und somit exzellente Klarheit im Mikro- und Makrobereich sowie bei Unendlich-Fokussierung. Typischerweise erzeugen Mikroskope invertierte Bilder, die MikroMak/RO™ Objektive erzeugen hingegen aufrechte Bilder im Kamerasucher, um die Wahl des Bildausschnitts zu vereinfachen. Die Objektive können mit verschiedenen Kameramodellen von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt werden, um einen schnellen Wechsel während der Cinema-Produktion zu ermöglichen. Wenn auf einen unendlichen Abstand fokussiert wird, befindet sich alles bis kurz vor dem MikroMak/RO™ Objektiv im Fokus. Besuchen Sie unsere Internetseite über die Cinema-Produkte von Infinity Photo-Optical, um mehr über diese Objektive zu erfahren!

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.