Produkt in den Warenkorb gelegt

Transmitt. Dia (2 - 256 LP/mm), sinusförmiges Testmuster

×
Produkt #55-641 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.370,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €2.370,00 stückpreis
Stk. 5+ €2.251,90 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Transmitted Microslide Sinusoidal
NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
7.5 x 6.3
Größe (mm):
25.4 x 76.2 ±nominal
Dicke (mm):
1.60 ±nominal
Aufbau:
High Resolution Film (0.175 mm) Sandwiched in Float Glass

Optische Eigenschaften

Frequenz (lp/mm):
2 - 256
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
Grayscale Pattern: 0.2 - 1.2, ±0.02
Oberflächenqualität:
60-40
harmonische Verzeichnung (%):
<3

Elektronische Spezifikationen

Modulation:
80%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Entwickelt für die Bestimmung der MTF
  • Bestimmung der Bildqualität von bildgebenden Komponenten

Diese sinusförmigen Muster sind für die MTF Bestimmung von Objektiven und bildgebenden Systemen entwickelt worden. Untersucht wird die Fähigkeit der bildgebenden Systeme den Kontrast des Sinusmusters wiederzugeben. Über eine MTF Analyse kann festgestellt werden ob das System die Designvorgaben und Anforderungen erfüllt. Sie ist eine der besten Möglichkeiten, um die gesamte Bildqualität und nicht nur die absoluten Grenzwerte zu bestimmen. Durch die MTF-Analyse können Kosten gespart werden, da weder eine Überspezifizierung noch eine Unterspezifizierung auftritt. Der Vorteil von MTF-Diagrammen ist, dass Bildqualitätsinformationen nicht nur für die maximal erreichbare Auflösung, sondern für einen großen Frequenzbereich abgelesen werden können. Durch die Verwendung der verschiedenen Frequenzen auf dem Testbild können Richtwerte für optische Systeme festgelegt werden. Die Graukeile auf dem Testbild dienen als Referenz für die Bestimmung des Kontrastes der Sinusfrequenzen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;