Produkt in den Warenkorb gelegt

Wolfram-Halogen-Spektroskopie-Beleuchtung

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-544 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.094,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.094,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Tungsten-Halogen Illuminator
Modellnummer:
HL-2000-LL-FHSA
Hinweis:
Power supply, integrated shutter, integrated filter holder for filters up to 25 mm square or 25 mm round in diameter and 4 mm in thickness, and integrated attenuator included.
The illuminator has an optical output drift of <0.1% per hour
Lebensdauer (Stunden):
10000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (kg):
0.5
Größe (mm):
58 x 59 x 140

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
360 - 2400

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
4.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA 905
Spannungsversorgung:
12 VDC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 35
Farbtemperatur (K):
2800
Feuchtigkeit bei Einsatz:
5–95% without condensation at 40°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Stabile, hochwertige Leistung über einen breiten Wellenlängenbereich von 185 bis 2500 nm
  • Deuterium-Wolfram-, Xenon- und Wolfram-Halogen-Lampentypen verfügbar
  • Vollständig kompatibel mit Spektrometern und Zubehör von Ocean Optics

Ocean Optics Beleuchtungen für die Spektroskopie bieten eine flexible Auswahl an UV-NIR-Lichtquellen, die mit den Spektroskopiesystemen von Ocean Optics kombiniert werden können. Zur Auswahl stehen Wolfram-Halogen-Lampen für eine stabile VIS-NIR-Leistung (360-2400 nm), Xenon für eine hochintensive, breitbandige UV-NIR-Beleuchtung (185-2500 nm) oder Deuterium-Wolfram-Halogen für eine kontinuierliche Abdeckung vom tiefen UV bis zum NIR (210-2500 nm). Typische Anwendungen sind Reflexionsgrad-, Transmissionsgrad-, Absorptionsgrad- und Fluoreszenzmessungen, bei denen eine zuverlässige, gut abgestimmte Beleuchtung unerlässlich ist. Die Spektroskopie-Beleuchtungen von Ocean Optics sind für eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden ausgelegt und verfügen über SMA-Faseranschlüsse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;