Produkt in den Warenkorb gelegt

Tubuslinse Widefield 120i, nicht montiert

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens

Unmounted Widefield 120i Tube Lens Lens
×
Produkt #74-697 Neu 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €295,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Optimal for 100mm Infinity Corrected Space

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
31.50

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
120.00
Vergrößerung:
1X

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i sind speziell entwickelte Mikroskopobjektive, die eine außergewöhnliche Bildebenheit und eine Korrektur der chromatischen Aberration zwischen 400 und 700 nm bieten. Die Objektive wurden für eine Sensorgröße von 1,1“ entwickelt und ermöglichen somit ein großes Bildfeld sowie eine hervorragende Bildqualität. Die Objektive sind ideal für Life-Science- oder Bildverarbeitungsanwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Die Objektive haben Bronze beim VSD Innovators Award 2023 gewonnen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;