Produkt in den Warenkorb gelegt

Solarisationsbeständiges UV-Lichtleiterkabel, 600 µm Kerndurchmesser, Edelstahl BX

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-557 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €395,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
QP600-2-SR-BX

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
2
Kerndurchmesser (μm):
600
Material Hülle:
Stainless-steel BX

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.22
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1100

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA

Materialeigenschaften

Material Hülle:
Polyimide

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Direkte Verbindung mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
  • Breite Wellenlängenabdeckung: VIS-NIR-, SR- und XSR-Fasern, optimiert für 180-2100 nm
  • Solarisationsbeständige Fasern bewahren die Signalgenauigkeit unter starker UV-Strahlung
  • Mehrere Ummantelungsoptionen für Langlebigkeit und enge Biegeradien

Ocean Optics bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Lichtleiterkabeln an, die mit Ocean Optics Spektrometern kompatibel sind und verschiedene VIS-NIR- bzw. UV-NIR-Spektroskopieanforderungen erfüllen. Sie können als Beleuchtungs- oder Lesefasern zum Anschluss von Spektrometern, Lichtquellen, Sonden oder Probenahmezubehör mit maximaler Übertragungseffizienz und minimalem Signalverlust verwendet werden. Wählen Sie Standard-Optionen im sichtbaren und im NIR-Bereich für Breitbandanwendungen oder wählen Sie solarisationsbeständige Optionen, um die Signaltreue bei der Arbeit mit hoher UV-Leistung zu erhalten. Die Spektrometer-Lichtleiterkabel von Ocean Optics sind mit verschiedenen Ummantelungsoptionen erhältlich, die die Haltbarkeit erhöhen bzw. sich für Anwendungen eignen, die einen engen Biegeradius erfordern.

Hinweise zur Auswahl:

  • VIS-NIR Lichtleiterkabel (400-2100 nm): Bestens geeignet für die routinemäßige Breitbandspektroskopie mit minimalem OH-Gehalt, wodurch die durch Hydroxylionen (OH-) verursachte Lichtabsorption minimiert wird, um eine effiziente NIR-Transmission zu gewährleisten.
  • Solarisationsresistente Lichtleiterkabel (200-1100 nm): Ideal für UV-NIR-Arbeiten, bei denen herkömmliche Quarzglasfasern unter hoher UV-Belastung abgebaut werden.
  • Extrem solarisationsbeständige Lichtleiterkabel (180-800 nm): Unverzichtbar für Anwendungen im tiefen UV-Bereich, bei denen höchste UV-Beständigkeit erforderlich ist.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;