Produkt in den Warenkorb gelegt

Vertikale Video-Mikroskopeinheit (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien, UV-VIS-NIR

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #71-017 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.500,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €12.500,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
378-508
Bereich:
UV-VIS-NIR
Typ:
Vertical Mount, Brightfield, Erect Image
Hersteller:
Mitutoyo
Kompatible Objektive:
M Plan Apo/HR/SL, M Plan NIR/NUV, and M Plan UV
Hinweis:
Note: Magnification: 1X Tube Lens Optional C-Mount adapter #37-044 available for dual-camera system

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
1300

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
266, 355, 523, 1064nm
Vergrößerung:
1X

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Die Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien ermöglichen einen schnellen und einfachen Aufbau von Laserbearbeitungssystemen, indem sie unendlich korrigierte Objektive mit einer C-Mount-Kamera kombinieren. Die VMUs wurden für den Einsatz mit unendlich korrigierten UV-, NUV- und NIR-Objektiven von Mitutoyo entwickelt und sind für Nd:YAG-Laserlinien bei 266, 355, 532 und 1064 nm optimiert. Die VMUs können außerdem mit einer infraroten Lichtquelle und einer IR-Kamera als IR-Inspektionssysteme eingesetzt werden. Die Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien sind ideal für Laserbearbeitungs- und Bildverarbeitungsanwendungen wie Schneiden, die Reparatur von IC-Verdrahtung, die Dünnfilmbearbeitung und die IR-Spektralanalyse. Eine VMU für zwei Kameras, bei der zeitgleich mit hoher und niedriger Vergrößerung betrachtet werden kann, ist ebenfalls verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;