Cage-System Linsenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
- Retainerring wird mitgeliefert
Cage-System einfache Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
- Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
- Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
Cage-System verstellbare Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
Manuelles Cage-System Filterrad
- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen
Cage-System feste Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
- Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar
M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
- Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
- Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®