Cage-System Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
- Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
- Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
Cage-System-Adapterplatte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
- Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
- 32 mm Innendurchmesser
Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter
Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
- Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System verstellbare Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde