Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

Bandpassfilter

Optische Bandpassfilter transmittieren selektiv einen Teil des Spektrums und reflektieren alle anderen Wellenlängen. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise die Fluoreszenzmikroskopie, Spektroskopie, klinische Chemie oder Bildverarbeitung. Die Filter werden in der Regel im Life-Science-Bereich, in der Industrie sowie in Forschung und Entwicklung eingesetzt.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von optischen Bandpassfiltern mit den unterschiedlichsten Bandbreiten an. Laserlinienfilter für anspruchsvolle Laseranwendungen haben in der Regel schmale Bandbreiten von 2 - 5 nm. Fluoreszenzfilter sollen die Anregungs- und Emissionswellenlängen möglichst verlustfrei isolieren und haben in der Regel hohe Bandbreiten von 20 - 70 nm. Die Filter mit einer Bandbreite von 10 nm von Edmund Optics eignen sich ideal für den Einsatz in der Chemie, Umwelttechnik oder Elementaranalyse. Hart beschichtete Filter zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften und außergewöhnliche Beständigkeit aus. Konventionell bedampfte Filter sind kostengünstige Alternativen. Optische Bandpassfilter sind winkelabhängig, dies sollte bei Einbau oder Integration in ein optisches System beachtet werden.

Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 10 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 10 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 4 mit 5 nm, 25 nm und 50 nm ebenfalls verfügbar
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 25 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 25 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm und 50 nm ebenfalls erhältlich
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 50 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 50 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm und 25 nm auch erhältlich
Fluoreszenz-Bandpassfilter Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (400 - 699 nm) Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (400 - 699 nm)
Top-Seller
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 - 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar
Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (700 - 1650 nm) Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (700 - 1650 nm)
Top-Seller
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum
Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR)
  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Neu Multiband-Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung Multiband-Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung
  • Blockung und Transmission von VIS- und NIR-Spektralbändern mit nur einem Filter
  • Keine Notwendigkeit für Systeme mit zwei Sensoren
  • Antireflexionsbeschichtung für Langlebigkeit und hohe Abbildungsleistung
  • Verschiedene Montagegewinde verfügbar
Neu Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters Everix ultradünne Bandpassfilter OD 4
  • Kratzunempfindliches, besonders dünnes Design
  • Zentralwellenlängen von 400 - 1064 nm
  • Hohe durchschnittliche Transmission von >65%
  • Schmale Bandbreite von 10 nm
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters Ungefasste Bandpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zentralwellenlängen von 365 bis 1550 nm
  • Versionen mit 10, 25 oder 50 nm Halbwertsbreite
  • Hohe Transmission und starke Blockung
  • Gefasste Bandpassfilter OD 4 mit 5 nm, 10 nm, 25 nm und 50 nm sind ebenfalls verfügbar
Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (193 - 399 nm) Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (193 - 399 nm)
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193-399 nm, 400-699 nm und 700-1650 nm lieferbar
Mounted Machine Vision Filters Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 5 nm Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4; 5 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verschiedene UV-, VIS- und NIR-Laserlinien verfügbar
  • Tiefe Blockung und hohe Transmission
  • Steile Transmissions- und Blockungskanten
  • Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 4 für 10 nm, 25 nm und 50 nm ebenfalls verfügbar
Hard Coated OD5 Bandpass Filters Hart beschichtete Bandpassfilter mit OD 5
  • Ideal für die Einzelpunkt-Fluoreszenzdetektion und Durchflusszytometrie
  • 52 verschiedene Designwellenlängen im NUV- bis NIR-Spektrum
  • Durchschnittliche Blockung >OD 5 von 330 bis 900 nm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
Ungefasste Fluoreszenz-Bandpassfilter Ungefasste Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Extrem schmale Bandpassfilter, hart beschichtet Extrem schmale Bandpassfilter, hart beschichtet
  • 90% Transmission bei Designwellenlänge
  • Blockung bis OD >8 über Blockungsbereich
  • Halbwertsbreiten bis zu minimal <0,5 nm
Hochqualitative Laserlinienbandpassfilter Hochqualitative Laserlinienbandpassfilter
  • Über 90% Transmission bei spezifizierter Laserwellenlänge
  • Harte Beschichtung
  • Entwickelt für Laseranwendungen
Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter Multiband-Fluoreszenz-Bandpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ein einzelner Filter mit mehreren Transmissionsbändern
  • Hohe Transmission, ausgezeichnete Blockung
  • Ideal zur gleichzeitigen Beobachtung von mehreren Fluorophoren
  • Abgestimmt auf optimale Leistung mit unseren dichroitischen Multiband-Filtern kombinieren.
Hart beschichtete Bandpassfiltersets OD 4 Hart beschichtete Bandpassfiltersets OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Transmission und flaches Transmissionsprofil
  • Robuste, harte Beschichtungen auf einem einzigen Glassubstrat
  • Einfache Handhabung und Reinigung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit 10 nm, 25 nm oder 50 nm sind auch einzeln erhältlich
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
OD8 Fluorescence Bandpass Filters Fluoreszenz-Bandpassfilter mit OD 8
  • Blockung mit OD ≥8 und >95% minimale Peak-Transmission im Durchlassband
  • Entwickelt für gängige qPCR-Fluorophore
  • Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich
Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6 Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für Laseranwendungen
  • Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
  • Hart beschichteter Filter
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters Everix Ultradünne Bandpassfilter 10 nm OD 2
  • Schmale Bandbreite von nur 10 nm
  • Leicht, flexibel und besonders dünn (Dicke 400 µm)
  • Kratzunempfindlich und robust
Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter OD 2 Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter OD 2
  • Entwickelt für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Design
  • Leicht in tragbare Geräte zu integrieren
High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters Traditionell beschichtete Bandpassfilter mit hoher Transmission
  • Hohe Transmission bis zu 80%
  • Wellenlängenbereich 441,6 bis 1064 nm mit Bandbreiten 10, 20 und 40 nm
  • Ideal für medizinische und analytische Anwendungen
Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfiltersets Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfiltersets
  • Sets erhältlich mit unseren Bandpassinterferenzfiltern
  • VIS- und NIR-Versionen erhältlich
  • Gefasste Filter mit 12,5 mm und 25 mm Durchmesser
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Astronomy Bandpass Filters Bandpassfilter für die Astronomie
  • Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
  • Ideal für die photometrische Kalibrierung
  • UBVRI-Filter
Linear variable Bandpassfilter Linear variable Bandpassfilter
  • Schmale Bandbreiten mit hoher Transmission
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,5 x 10,0 mm
  • OD4 Blockung
  • Linear variable Kantenfilter ebenfalls erhältlich
Extrem schmale Bandpassfilter, traditionell beschichtet Extrem schmale Bandpassfilter, traditionell beschichtet
Fluoreszenzfiltersets Fluoreszenzfiltersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Anregungs- und Emissionsfilter und dichroitische Filter für die Fluoreszenzbildgebung
  • >93% Transmission und Blockung mit OD 6 führt zu max. Helligkeit und Kontrast
  • Hart gesputterte Beschichtungen auf einteiligem Substrat
  • Vormontierte TECHSPEC® Filterwürfel sind ebenfalls erhältlich
Olympus Filter Cube #86-833 Vormontierte Fluoreszenzfiltersets im Würfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
  • Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
  • Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
  • Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
  • Hohe Absorption im NIR-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
Ausverkauf Hart beschichtete Filter zur Rauschunterdrückung Hart beschichtete Filter zur Rauschunterdrückung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
  • Breite Bandbreite für Diodenlaser
  • Hohe Transmission, starke Blockung

Auswahltabelle Bandpassfilter

Bandbreite Die Bandbreite ist der Spektralbereich in dem der optische Filter die Beleuchtung transmittiert. Filter mit schmaler Bandbreite (<20 nm) werden typischerweise in der elementaren und chemischen Analyse, in analytischen Geräten oder bei der Bereinigung von Laserlinien genutzt. Größere Bandbreiten (>20 nm) werden typischerweise in Bildgebungsanwendungen wie z. B. der Fluoreszenzmikroskopie, der industriellen Bildverarbeitung und Fertigungsautomatisierung eingesetzt. In unserem Anwendungshinweis über optische Filter erhalten Sie weitere Informationen.
Breitbandige Filter
für Fluoreszenzbildgebung und
industrielle Bildverarbeitung
Schmalbandige Filter
für chemische Analyse und
Laserlinienbereinigung
Kits, Sets
und Spezialfilter
Optische Dichte (OD) Die optische Dichte beschreibt die Energiemenge, die von einem Filter geblockt oder zurückgeworfen wird. Ein hoher optischer Dichtewert steht für geringe Transmission und ein geringer optischer Dichtewert steht für hohe Transmission. Optische Dichten von 6 oder mehr werden für die Erzeugung eines hohen Signal-Rausch-Verhältnisses in Anwendungen wie der Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt. Optische Dichten von 3-4 sind ideal für die Laseraufteilung und -bereinigung, die industrielle Bildverarbeitung und chemische Detektion, während optische Dichten von 2 oder weniger ideal für die Trennung von Farben und spektralen Ordnungen eingesetzt werden können. In unserem Anwendungshinweis über optische Filter erhalten Sie weitere Informationen.
Blockung OD 8 (<0,000001% Transmission) Filter mit OD 8 werden unter Verwendung modernster Dünnfilm-Beschichtungstechnologien hergestellt und bieten ein Höchstmaß an Präzision und spektraler Leistung. Sie ermöglichen optische Systeme mit sehr guten Signal-Rausch-Verhältnissen.
 
Blockung OD 6 (<0,0001% Transmission) Filter mit OD 6 werden mit einer fortschrittlichen harten Beschichtungstechnologie produziert, wie z. B. dem Ionenstrahlsputtern (IBS) und dem Magnetron-Sputtern. Dies garantiert hohe Transmission, tiefe Blockung und eine lange Lebensdauer.
   
Blockung OD 4 (<0,01% Transmission) Filter mit OD 4 werden üblicherweise mit einer harten Beschichtungstechnologie für große Stückzahlen hergestellt und bieten hohe Transmission, starke Blockung sowie lange Lebenszeiten. Es können großzügige Rabatte für hohe Stückzahlen gegeben werden.
   
Blockung OD 2 (<1% Transmission) Filter mit OD 2 werden häufig mit der traditionellen Verdampfungstechnologie beschichtet oder es wird absorbierendes Farbglas eingesetzt, mit dem kostengünstige Filter entstehen.
 
   
   
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;